言語の変更 :

牛は近代的な牛舎で自由に歩き回ります。酪農家が牛舎清掃機に投資するのは、快適性を高めるためとEUの補助金を受けるためです。特に、汚れやほこりに強いことが求められます。無潤滑フランジベアリングは、中心点で必要な動作プロファイルを保証し、最大限の耐用年数を保証します。
"少なくとも5年の耐用年数が期待される無潤滑すべり軸受は、今後の軸受開発において常に頼りになる技術です。最も過酷な条件下でも、最高の性能と長寿命を保証します。"
Martin Lechner、製品開発 Albert Kerbl GmbH
過酷な使用条件のため、耐腐食性ポリマー製ベアリングは、牛洗浄機の見本市では常に最先端の技術となっています。"全自動の牛用スクラッチブラシの設計を社内で決定したとき、プラスチックのデザインと経済的な利点に頼ることは最初から明らかでした」" とレヒナーは振り返る。
その際、イグス® のホームページからオンラインで利用できる、洗練された選択・設定ツールが大きな役割を果たしました。計算のための荷重データは提供できませんでしたが、製品開発者はすぐに適切なソリューションを見つけました。単価さえもオンラインですぐに入手できたため、製品開発中に大まかなコスト計算をすでに提示することができました。在庫のある標準的な機械要素を使用。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00