見渡す限りのトウモロコシ:ハンガリーのトウモロコシ畑でやや曇った日、Terra Variant農業機械がゆっくりと地平線上に現れた。運転席の後ろには大きなスラリータンクがあり、そこにトウモロコシ畑の肥料が運ばれている。貴重な有機肥料を表面的に散布して養分の排出を受け入れる代わりに、Terra Variantは時速10キロのスピードで印象的な機械を後ろに引く:セカットフレックスSLは、車両に取り付けられたスラリー鍬の名前である。幅7.5メートル、重さ2,300キログラム。
セカットフレックスSLは、スラリーを圃場の土壌上層に浸透させるために使用される。まず、2台の鍬型クルターが土壌をほぐし、次にスラリーをホースで土壌に入れる。その後、3番目の鍬型クルターが2つの肥料畝を土で覆い、スラリーが混ざらないようにする。作業幅全体にわたって、合計10個の鍬が75センチ間隔で作動し、11列の株間を同時に鍬で耕す。土壌に直接混合されるため、貴重な養分が保持され、散布後のアンモニア臭も気にならない。もちろん、農業で持続可能な処理が求められるのは肥料だけでなく、ホルマーは自社の車両や機械にも高いエコロジー要求を課している。 このため、メーカーはSecatFlex SLの設計に無潤滑イグス® すべり軸受の採用を決定した。