航空機の外装向けモーションプラスチック

飛行機のブロードバンドアンテナ

イグリデュールPRT ロータリーテーブルベアリング

UMTSアンテナ用旋回リングベアリングの利点

  • スムーズな走行、振動減衰- 航空機の振動による機能制限がありません。
  • 温度変化に強い素材- 弊社製品は-50℃から+200℃までの温度変化に影響されません。
  • 最低回転速度がない- ボールベアリングを使用した旋回リングとは異なり、低速ではボールが平らに押されます。
  • 低重量- 排出ガスと燃料費の節約になります。
  • ドライランニング- 外部電子機器が多いため、潤滑剤は不要です。
  • メンテナンスフリー- レドームの開閉やメンテナンスにかかる時間とコストが節約できます。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間