連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

The largest test lab for moving cables worldwide

 

Facts and figures:


  • Largest test laboratory for moving cables
  • 25 years of experience
  • 3,800m² test area
  • 64 test set-ups
  • 700 tests conducted in parallel in 64 test facilities
  • 2 billion double strokes per year
  • 1.4 million electrical measurements per year
  • 36-month guarantee

36 months security. Unique in the market.


Go to chainflex guarantee

Planning security for companies. Predictable.


chainflex service life calculator

Overview of current tests

制御ケーブル:-40度で526,000往復

制御ケーブルCF9.15.18は、-40度で526,000往復の耐久実証

制御ケーブル:-40度で526,000往復    

Ethernet/CAT6ケーブル:屈曲回数2,400万往復

バスケーブルCFBUS.LB.049 は2,400万往復の耐久実証

Ethernet/CAT6ケーブル:屈曲回数2,400万往復    

データケーブルCF240.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復 - Test 4221

データケーブルCF240.PUR、曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復の耐久性を実証。

データケーブルCF240.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数3,000万往復 - Test 4221    

複合ケーブルCF29:曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復 - Test 5034

複合ケーブルCF29.25.15.02.01.D、曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復の耐久実証。

複合ケーブルCF29:曲げ半径100mmで屈曲回数4,500万往復 - Test 5034    

バスケーブルCFROBOT8:ねじり回数1,500万捻回 - Test 4888

バスケーブルCFROBOT8.PLUS.045、+/-180°捻回エナジーチェーン内で1,500万捻回の耐久実証。

バスケーブルCFROBOT8:ねじり回数1,500万捻回 - Test 4888    

エンコーダケーブルCF113.D:曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復 - Test 4692

エンコーダケーブルCF113.D、曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復の耐久実証。

エンコーダケーブルCF113.D:曲げ半径55mmで屈曲回数3,200万往復 - Test 4692    

バスケーブルCFBUS.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復 - Test 5064

バスケーブルCFBUS.PUR.049、曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復の耐久実証。

バスケーブルCFBUS.PUR:曲げ半径75mmで屈曲回数1,700万往復 - Test 5064    

動力ケーブル:屈曲回数1,800万往復

動力ケーブルCF270.UL.25.04.Dは1,800万往復の耐久実証

動力ケーブル:屈曲回数1,800万往復    

データケーブル:屈曲回数5,400万往復、曲げ半径18mm

データケーブルCF298.05.04は曲げ半径18mmで5,400万往復の耐久実証。

データケーブル:屈曲回数5,400万往復、曲げ半径18mm    

動力ケーブル:屈曲回数4,300万往復、曲げ半径175mm

動力ケーブルCF38.250.04は曲げ半径175mmで4,300万往復の耐久実証。

動力ケーブル:屈曲回数4,300万往復、曲げ半径175mm    

ツイストペアケーブル:屈曲回数2,500万往復

ツイストペアケーブルCF211.PUR.02.14.02は2,500万往復の耐久実証。

ツイストペアケーブル:屈曲回数2,500万往復    

PVC外被ツイストペアケーブル:屈曲回数5,300万往復

PVC外被ロボットケーブル(ツイストペア)CF211、曲げ半径75mmで屈曲回数5,300万往復の耐久実証。

PVC外被ツイストペアケーブル:屈曲回数5,300万往復    

複合ケーブル:屈曲回数2,200万往復

複合ケーブルCF270.UL.100.1.Dは2,200万往復の耐久実証。

複合ケーブル:屈曲回数2,200万往復    

ロボットケーブル(イーサネット):ねじり回数2,200万捻回

バスケーブルCFROBOT8.045(イーサネットケーブル)は、+/-180°捻回するチェーン内で2,200万捻回の耐久実証。

ロボットケーブル(イーサネット):ねじり回数2,200万捻回    

エンコーダケーブル:屈曲回数6,600万往復

エンコーダケーブルCF11.Dは曲げ半径75mmで6,600万往復の耐久実証。

エンコーダケーブル:屈曲回数6,600万往復    

複合ケーブル:屈曲回数5,300万往復

複合ケーブルCF21.ULは曲げ半径20%減で5,300万往復の耐久実証。

複合ケーブル:屈曲回数5,300万往復    

ロボットケーブル(光ファイバー):ねじり回数2,800万捻回

ロボット用光ファイバーケーブルCFROBOT5.501は、捻回テスト+/-180°/mで2,800万捻回の耐久実証。

ロボットケーブル(光ファイバー):ねじり回数2,800万捻回    

制御ケーブル:屈曲回数4,200万往復

制御ケーブルCF5.10.25は100mmの曲げ半径で4,200万往復の耐久実証。

制御ケーブル:屈曲回数4,200万往復    

イーサネットケーブル:屈曲回数7,700万往復

バスケーブルCFBUS.045(イーサネットケーブル)は、連続試験で7,700万往復の耐久実証。

イーサネットケーブル:屈曲回数7,700万往復    

制御ケーブル:屈曲回数1億3800万往復、曲げ半径18mm

制御ケーブルCF98.05.04は18mmの曲げ半径で1億3800万往復の耐久実証。

制御ケーブル:屈曲回数1億3800万往復、曲げ半径18mm    

補償導線ケーブル:屈曲回数2,500万往復

補償導線ケーブルCFTHERMO.K.001は曲げ半径48mmで2,500万往復の耐久実証。

補償導線ケーブル:屈曲回数2,500万往復    

光ファイバーケーブル :屈曲回数5,000万往復、曲げ半径35mm

光ファイバーケーブルCFLG.2LBは曲げ係数35mmで5,000万往復の耐久実証。

光ファイバーケーブル :屈曲回数5,000万往復、曲げ半径35mm    

バスケーブル:引張荷重2,800N

スペシャルケーブルCFSPECIAL.182.045 Profibusの最大引張荷重は2,800N。

バスケーブル:引張荷重2,800N    

動力ケーブル:屈曲回数1,700万往復

動力ケーブルCF430.Dは曲げ半径175mmで1,700万往復の耐久実証。

動力ケーブル:屈曲回数1,700万往復    

複合ケーブル:屈曲回数2,600万往復

複合ケーブルPUR CF270.UL.Dは曲げ半径125mmで2,600万往復の耐久実証。

複合ケーブル:屈曲回数2,600万往復    

動力用ロボットケーブル:ねじり数1,700万捻回

動力ケーブル CFROBOT.036は曲げ半径110mmで1,700万捻回の耐久実証。

動力用ロボットケーブル:ねじり数1,700万捻回    

イーサネットケーブル:屈曲回数4,100万往復、曲げ半径100mm

バスケーブルCFBUS.052(イーサネットケーブル)は、曲げ半径100mmで4,100万往復の耐久実証。

イーサネットケーブル:屈曲回数4,100万往復、曲げ半径100mm    

Profinetケーブル:ねじり回数3,700万捻回

バスケーブルCFROBOT8.060 Profinetは曲げ半径145mmで3,700万捻回の耐久実証。

Profinetケーブル:ねじり回数3,700万捻回    

PROFINETケーブル:屈曲回数5,900万往復

バスケーブルCFBUS.060 (PROFINET)は曲げ半径63mmで5,900万往復の耐久実証

PROFINETケーブル:屈曲回数5,900万往復    

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間