3Dプリンター向けの無潤滑&メンテナンスフリー製品

3Dプリンターの設計向け部品単体、または組立済みユニット ー あらゆる設置スペースに対応可能

オレンジ色のフィラメントを使う3Dプリンターで、造形機構がビルド प्लेट上に見える。

モーションプラスチックの利点を生かす

  • 外部潤滑剤不要、メンテナンス不要
  • 静音でスムーズにスライド走行
  • 汚れに強い
  • 腐食がなく、高い耐久性
  • 豊富な材質

サンプルBOX(無料)

3Dプリンタに特に適した製品

2本のレール上のリニアガイドとスライダ。
  • 総合的なモジュール式システム
  • 簡単な設置と最大スペース活用
  • 25種類を超えるレールオプションで、設計の自由度を最大限に
アルミニウム軸とdrylin Rリニアすべり軸受。
  • 標準の循環ボールベアリングに対応
  • 交換可能なスライド部
  • 耐摩耗性が高く、頑丈で汚れに強い
フランジナット付きのねじ軸で、直線運動に使います。
  • 無潤滑でメンテナンフリー
  • 静音で、滑らかな操作性
  • 耐食性
iglidur i150の3Dプリント用フィラメント。白色フィラメントを紙製スプールに巻いたもの。
  • 従来の3Dプリントフィラメントより高い耐摩耗性
  • さまざまな材質要件に対応する幅広いラインナップ
  • プリントプロファイルによる簡単な加工
drylin Rのすべりブッシュ、内側に形状あり。
  • 国内標準のリニアベアリング
  • 低摩擦係数
  • 非常に静かな動作
  • ドライ運転
  • 堅牢で高い信頼性
小型可動ケーブル用のE2microプラスチック製ケーブルキャリア。
  • 簡単な取り付け
  • 最小限の内部高さ(5mm)
  • 激しく動作する作業に適した安定性と軽量性

使用事例

潤滑不要のベアリングとコンパクトなケーブル保護管を多ノズル3Dプリンター向けに

Liqtraの3Dプリンター。筐体が開き、マルチノズル印刷ヘッドの詳細が見える。
白い彫刻的な外装のブースと、3Dプリント用途の入口。

迅速な組み立て、コストパフォーマンスの高い価格、高品質

フィラメントロールを備えた3Dプリンター3台。

EVO techの3Dプリンターで、すぐに設置可能なシステムソリューション

密閉された造形室と青い筐体の3Dプリンター。
透明な保護筐体内の3Dプリンター。

ドライリン薄型リニアガイド付き高性能3Dプリンター

pel3oの3Dプリンターが机の上にあり、モニターとノートパソコンが並び、横を人が通り過ぎています。
工場内のエアロゾル3Dプリンター。左は全体、右は印刷システムの拡大図です。
黄色い扉が開いた黒いコンパクトなLumiforge装置で、内部機構が見える。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間