連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

モータコントローラ

数秒で動きを定義 - プログラミングの知識不要
ドライリン dryve D1 は、最大ピーク電流21A及び48Vの、DC/3相/EC/2相ステッピングモータ用のWebベースのモータ制御システムです。この制御システムにより、動作を数秒でパラメータ化することができます。プログラミングの知識は不要です。 そのため、単軸アクチュエータ、ライン/フラット/ルームガントリー、デルタ型ロボットの導入がこれまで以上に早く可能になります。
 
パソコン、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンで動きを定義
ソフトウェアのインストールなしで使い始めることができます。 制御システムをPC、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに接続し、インターネットブラウザを起動するだけです。 データ入力用に統合されたWEBサーバーが表示されます。 このユーザーインターフェイスを使用すれば、ストロークや位置、速度や実行時間を数分で定義できます。 すべての機能は直感的に理解できます。

製品

製品の数: 2

ドライリン dryve D1
  • シンプルなパラメータ設定により幅広い自動化タスクが作成可能に、プログラミング不要
  • 単軸アクチュエータ、フラット/ルーム/ラインガントリー、パラレルリンクロボット
  • ソフトウェアのインストールやアプリ不要
  • PC、タブレット、スマートフォンで使用可能
  • ステッピングモータ(ST)、DC及びEC/ブラシレスDCモータ(ピーク電流21A及び48V)
  • デジタル入力/出力、アナログ入力、CANopen、SiemensやBeckhoffなどの上位制御システムに接続するためのModbus/TCP (CANopen ゲートウェイ)

450.00 USD/個から

出荷可能な1型式中:
1 は 4 週間後
製品ページへ
ドライリン dryve D3
  • ソフトウェアやパソコン不要でコントローラから直接簡単に制御
  • リミットスイッチまたは消費電力による動作
  • 正転/逆転、速度等がコントロール可能 
  • スイッチやジョイスティックも接続可能
  • 連続/断続運転など、多様な操作モード
  • 様々な加速度率に調整可能
  • 電源供給 24V/2.5A
     
    全ての関連資料 - チラシ、テクニカルデータ、最新ファームウェア、操作説明、CANopen電子データシート、2D/3D CAD図面 - は、dryveモータ制御ダウンロードポータルよりダウンロード可能です。
    dryveモータ制御ダウンロードポータルへ

158.00 USD/個から

出荷可能な1型式中:
1 は 4 週間後
製品ページへ