送りねじ駆動式 リニア軸

白い背景に、複数仕様のねじ駆動リニア軸が3つ並んでいます。

スピンドル軸製品一覧

複数のガイドロッドと中央のねじ軸を備えたSHTリニア軸。

リニア軸SHT

  • 駆動:台形ねじまたは多条ねじ
  • すべり軸受でサポートされた送りねじ駆動
  • スチール、ステンレスまたはアルミニウム製送りねじ
  • 正方形またはコンパクト型のキャリッジ
  • オンラインで構成可能
drylin SLW リニア軸。ねじ付きスピンドルとガイドロッド付き。

SLW リニア軸

  • ドライリンWガイドをベースにしたリニア軸
  • 駆動:台形ねじまたは多条ねじ
  • ねじれ耐性に優れた2軸一体型構造
  • 多様なオプションあり
  • 手動およびモーター駆動
スピンドルとガイドブロックを備えたリニア駆動装置。

SAW リニア軸

  • ドライリンWガイドをベースにしたリニア軸
  • 駆動:台形ねじまたは多条ねじ
  • 頑丈な設計
  • 電動モーターですぐに取り付け可能
  • ボールベアリング
ねじ駆動のリニア軸で、ねじ棒とスライド台が見える。

ミニチュアスライドテーブルSLN/SLNV

  • ドライリンN薄型リニアガイドがベース
  • 駆動:台形ねじまたは多条ねじ
  • コンパクト設計
  • キャリッジはすき間調整可能
  • 予圧式精密タイプもあり
位置表示と手動ノブ付きのリニア軸用スピンドル駆動。

イージーチューブSET

  • 無潤滑で、シングルチューブで調整
  • 駆動:台形ねじ
  • シンプルでスムーズな設計
  • アルミニウムおよび樹脂製のため軽量
  • 耐熱性 最高+50℃
送りねじとガイドスライドを備えたリニア駆動装置。

薄型リニア軸SLT

  • ドライリンTミニチュアガイドがベース
  • 駆動:台形ねじまたは多条ねじ
  • 薄型でコンパクト
  • 個別にすきま調整が可能なキャリッジ
  • 様々な送りねじオプション

スピンドル軸の利点

精密な位置調整

コンパクト設計

高負荷容量

低摩擦運動

送りねじ軸の構造

番号付き部品を示した直線ガイドシステムの図。

軸内の異なる材質

送りねじの材質

シャフトの材質

ベアリング材質

ノートパソコン上のddx駆動技術コンフィギュレーターで、駆動部品を表示しています。

ドライブテクノロジーのコンフィギュレーター

お客様のご希望に合わせてカスタマイズしたスピンドル軸

  • 迅速で簡単な構成
  • オプションアクセサリー
  • 詳細な部品リスト
  • 短納期* (48時間以内に出荷可能)

送りねじ軸の使用事例

送りねじ軸で、特殊な測定をセットアップ

作業台上のアート用途向けロボット装置。

コンクリート用3Dプリンター l ほこりの多い環境での無潤滑ソリューション

3Dプリンターが屋外の工事現場で大きな曲線の壁を建設している。

自動位置決めシステムにおける電気駆動技術

展示会や展示空間にあるigusのピッキングステーション。

その他の使用例

建設機械、風力タービン、製造設備向けの産業用すべり軸受。

無料サンプル&ホワイトペーパー

ケース内のフットレストが虫眼鏡で強調されています。

ミニチュア送りねじサンプル

リニアモジュールの白書表紙。Toothed belt drive または lead screw drive、igus。

ホワイトペーパーのダウンロード

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間