射出成形機向けエナジーチェーンシステムおよびベアリング

射出成形機に、ガイド、ケーブル、支持部を示すigus部品が表示されている。

射出成形機用製品

igus e-chainに、色付きケーブルとフレーム部品を組み合わせた製品写真です。

ピッカーユニットの静音e-チェーン®

  • 中荷重域のアプリケーションの標準
  • ブレーキ内蔵で静か
  • オプションの開閉ツールにより、さらに迅速な開閉が可能
igusのreadychainモジュールコネクタが、ケーブルと配線をケーブルベア内で接続します。

カスタマイズされたインターフェース

  • 多数のコネクター/ディスコネクターの代わりに1つのインターフェース
  • シンプルなモジュール原理、個別に設定可能
  • 幅広いアプリケーション、100種類以上のプラグインサートから選択可能
アルミプロファイル内のdrylin WJRMすべり軸受。

メンテナンスフリーのハイブリッドローラーベアリング

  • 無潤滑すべり軸受ところ軸受の組み合わせ
  • 最小限の駆動力とスムーズな走行
  • フラットな取り付け
e-chain E4.1Lがオレンジ色のケーブルをケーブルキャリア内で安全に導く。

e-chain® 組立時間最短

  • 高張力、高荷重、600m以上の走行が可能
  • 10,000km以上の走行性能を保証
  • 迅速な開封と充填
PROFINETロゴの下に、異なるシールドのchainflexケーブル2本。

PROFINET ケーブル

  • バスケーブルの耐用年数は最大1,000万ダブルストローク
  • 4年間の機能保証
  • 未組み立てと組み立てが可能
スライド台とリニアガイド付きのdrylin ZLWモジュラー軸。

歯付ベルト軸

  • コンパクトなタンデム歯付ベルト軸、2本の歯付ベルトを1つのユニットに装備
  • キャリッジは同期制御または個別制御が可能
  • レール上でベアリングを素早く交換可能
前面に接続端子のあるdryve D1モーター制御装置。

費用対効果の高いモーター制御

  • DC、EC、ステッピングモーター用
  • 多くの産業用コントローラに対応
  • PC、タブレット、スマートフォンで使用可能
igusのケーブルキャリアにケーブル、センサー、無線マークがあり、動きを監視している様子。

チェーン・メンテナンスの予測

  • Eチェーン上のインテリジェント・ソフトウェアとセンサー®
  • 故障が発生する前に、メンテナンスの必要性が報告されます。

ポリマー製エナジーチェーンの利点

  • 高い付加荷重が可能
  • 円運動と旋回運動が可能
  • 高温での使用
  • 粉塵、粉体、湿気に強い
  • 省スペース設計

使用事例

エネルギーを安全に導く高速射出成形機

生産セル内のManusロボットアームで、グリッパーとケーブルが見える。

メンテナンスフリーのベアリングを使用した接合ステーションのスイベルアーム

ハンドリング& 自動化

イグス® ローコストオートメーションによるスマート生産

押出機

タイヤ押出ライン。搬送コンベヤ、スクリュー押出機、制御盤がある。

chainflex® ケーブル

断面の異なる導体が見える5本のChainflexケーブル。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間