軽量なカンチレバーアクチュエーター

  • ストロークの長さに関係なく、軸の剛性が高く一定
  • 高精度
  • 高速回転が可能
  • 必要に応じて設置位置を制御可能
  • 長い移動距離を実現

ラック&ピニオン駆動のリニア軸

連続歯付きベルトのリニアモジュールと、リニアガイドの複数視点。

拡張可能なエンドレス・ギア スライドテーブルEGW

  • 長距離ストロークのためのソリューション
  • ラック&ピニオン機構はモジュール式(エンドレス)に拡張可能
  • 2,000mm以上移動する作業向け
  • 複数キャリッジを同時に別々に動作させることが可能
リニア軸用のモーターとケーブル付き歯付きベルトテーブル。

ドライリン GRQ 軽量、ピック&プレース機構に

  • 耐食性に優れた硬質アルマイト処理中空歯付き角型ラック
  • 最大荷重500g、送り速度0.7m/sまで可能
  • 駆動:ギヤ付きNEMA11ステッピングモーター
  • 軽量、高速、小型、無潤滑
drylin ラック軸のスライダーとガイドレールの接写。

ドライリンGRW 高速動作のZ軸に

  • ギヤラックによる直接力伝達
  • コンパクトな構成
  • 最大荷重10N
  • 材質:アルミ製およびポリマー製ギヤラック
  • アクセサリーあり
  • モーター付も選択可能
ドライリンGRR カンチレバーアクチュエータ

ドライリンGRR 軽量のZ軸に

  • 軽量Z軸(1.45kg)、最長ストローク500mm
  • アルミとプラスチックで構成
  • リニアロボットに最適
  • 動的質量わずか0.9kgで高速動作が可能
  • 最長ストローク1000mm、最大荷重100Nの大型版もあり

ガントリー機構向け

試験・測定機器向け

ピック&プレイス機構向け

ラック駆動―メリットとデメリット

使用に適する場合

  • 高速動作のピック&プレース機構に
  • コンパクトな作業用に
  • 多軸ガントリーのZ軸として

以下の場合は他の材質をお勧めします

  • 高荷重
  • セルフロック
  • 汚れの多い作業分野

イグス ラック&ピニオン軸(Z軸)の構造

1から4まで番号表示された部品のリニアアクチュエータ。

お客様の使用事例

自動試料調製

制御システム内のラック軸に、オレンジ色のエネルギーケーブルが付いている。

充填工場における設置スペースの最適利用

充填ラインのラック駆動とガイド、透明部品。

その他使用事例

技術フレームの前に赤い縦型スラットがある。

詳細な情報

適切なエントリーレベルモデル | ドライリン ECONシリーズ

igus econのコンパクトなリニア軸、ねじ軸とスライダー付き。

組み立て方法 動画|ドライリン ドライブテクノロジー

スライド付きのリニア軸に部品を取り付け、手で組み立てを準備している。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間