ESD対策用エナジーチェーン

  • 最も過酷な条件下で、1,000万回以上の往復運動の検証試験を実施
  • 接続部品と内部仕切りが付いたESD仕様の開閉式エナジーチェーンは、在庫品から入手可能
  • 標準化された製品 ― イグミッドESD
  • 防爆エリアでの長年にわたる使用実績
  • 最短納品時間:7:00~20:00 注文および配達サービス

E2/000 ESD

igusのケーブルキャリアに青いESDラインと21の表示。

1500 ESD型

1500 ESD型へ
青い放電ラインを示した2500シリーズのESDケーブルキャリア。

2500 ESD型

2500 ESD型へ
ESDマーク付きのケーブルベアと高さ35 mmの表示。

2700 ESD型

2700 ESD型へ

E4.1 ESD

ESD対応のE4.21ケーブルキャリアに、青い静電放電経路が示されている。

E4.21 ESD型

E4.21 ESD型へ
青で示した放電経路とサイズ28のESDケーブルチェーン。

E4.28 ESD型

E4.28 ESD型へ
E4.32シリーズのケーブル保護チェーン。ESD保護と導電パターンの断面図。

E4.32 ESD型

E4.32 ESD型へ
E4.42ケーブルキャリアに、青い線で電磁場を示しています。

E4.42 ESD型

E4.42 ESD型へ
E4.56のケーブル保護チェーン。青い電磁干渉の表示と56 mmの寸法。

E4.56 ESD型

E4.56 ESD型へ
ESD対応のE4.80ケーブルキャリア。青いラインと80の寸法表示付き。

E4.80 ESD型

E4.80 ESD型へ

ジッパー ESD

ESD保護付きケーブル保護チェーン、寸法10.3 mm。

07 ESD型

07 ESD型へ
青で示した放電経路と15の寸法を備えたESDケーブルキャリア。

09 ESD型

09 ESD型へ

E2 マイクロ ESD

E2C ESDケーブル保護チェーンに青い静電気放電の表示と10,6の寸法表記。

E2C.10 ESD型

E2C.10 ESD型へ
ESDケーブルキャリアE2C.15。静電気放電経路と寸法14.9を表示。

E2C.15 ESD型

E2C.15 ESD型へ

E4/ライトESD

ESD対応のChainflexケーブルキャリアで、青い放電経路と62の寸法表示があります。

14240 ESD型

14240 ESD型へ
80 mmの表示があるESDケーブル保護チェーンと青いガイド線。

15050 ESD型

15050 ESD型へ

E6 ESD

E6.29.ESD ケーブル保護管にESDマークと稲妻の図。

E6.29 ESD型

E6.29 ESD型へ
E6.40.ESDケーブルキャリア。ESDマークと放電のイメージ。

E6.40 ESD型

E6.40 ESD型へ
E6.40.ESDケーブルキャリア。ESDマークと放電のイメージ。

E6.52 ESD型

E6.52 ESD型へ

トライフレックスR ESD

TRC ESD ケーブル保護チェーンに青い静電放電が描かれている。

TRC.40 ESD型

トライフレックスR ESD型チェーンへ
TRC e-skin ケーブル保護システム。電磁シールドが見え、寸法図付き。

TRC.60 ESD型

トライフレックスR ESD型チェーンへ
ESD仕様のTRCケーブル保護チェーンと寸法図。

TRC.70 ESD型

トライフレックスR ESD型チェーンへ

e-skin flat ESDリボンケーブル

e-skin flat ESD、ESD警告マークとクリーンルーム表示付き。
e-skinフラットESDへ

ESDの情報

ESD取付図で、複数の配線方法におけるケーブル誘導と接地点を示しています。

ESD組み立て説明

エナジーチェーンが可動機械内のケーブルを案内します。

より多くのエナジーチェーン

イグス試験施設でESD試験を実施

作業場のESD試験装置で、測定機器とケーブル保護チェーンがある。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間