ボーディングブリッジ

搭乗橋に保守用プラットフォームと、ケーブルとホース用のオレンジ色のケーブルキャリア。

旅客搭乗橋におけるイグス®

旅客搭乗橋用製品

  • ケーブルとホースの保護
  • 省スペースでの設置、ケーブル長の短縮(フェスツーンに代わるもの)
  • 800m以上の移動が可能
  • チェーンリンクの素早い開閉により、設置が容易
  • 特別に最適化されたイグス® 高性能プラスチックにより摩耗が少ない
  • 安定性が高く、ケーブルに優しい丸みを帯びたクロスバー
  • 長寿命の内部モジュラーシステム
  • ほぼすべての用途に対応する幅広い製品群
  • 特殊用途向けの特殊素材も可能
  • 多くのアクセサリーを在庫で入手可能
  • 最大7000°の円運動
曲線配線用のE4.1Lケーブルキャリアガイド。
  • 25年の実績 - 4年保証
  • データ、バス、ハイブリッドシステム用の 1,354 種類のケーブルを取り揃えた最大の品揃え
  • 切断コストの計算が不要
  • 耐用年数の計算が可能
  • 様々なタイプの移動が可能:水平、垂直、ねじり
  • パターンは自由に選択可能
  • 独自のCFRIP® テクノロジーにより、ストリップ作業時間を50%短縮
  • 在庫あり、長さ1 mから24時間以内に出荷可能
chainflex CF270ULDのシールド付き制御ケーブル。

使用事例

エプロン上の搭乗橋と階段。

ケルン・ボン空港の最新エネルギー・チェーン・システム

内部に黒いケーブル保護チェーンを備えた搭乗橋。

ユタ州の空港では、e-chain® 。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間