igusigus-icon-cart(0)

ハーネス済みCAT5eケーブル、ねじれ対応PUR、コネクタA: Yamaichi RJ45、M23 Hummelハウジングキャップナット、コネクタB: Yamaichi RJ45、M23 Hummelカップリングハウジング、ストレート

CAT9440180 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3