動作時の可動部品向け耐摩耗性3Dプリントプラスチック

igusの3Dプリント材料:フィラメント、SLS粉末、樹脂の一覧です。

このページでは、当社の材質の特性に関する詳細情報をご紹介しています:

汎用的な材質

SLS 3Dプリンターが並ぶ生産エリアで、複数の機械と操作画面がある。
粉末の山の横にある3Dプリントのiglidur台形ねじナット。

イグリデュール i3 SLSパウダー

  • 3Dプリントサービスの人気商品
  • 高い耐摩耗性と最大限の強度
  • 優れた機械的性質
  • スライド走行する作業やギヤに最適
SLS粉末の山と、選択的レーザー焼結用のiglidur i230部品。

イグリデュール i230 SLSパウダー

  • 最大限の曲げ強度
  • 最高110℃の耐熱性
  • PTFEフリー
  • 静電気散逸性(ESD)
iglidur i150の3Dプリント用フィラメント。白色フィラメントを紙製スプールに巻いたもの。

イグリデュール i150トライボフィラメント

  • フィラメントの人気商品
  • 加工が容易
  • 低表面速度に最適
  • EU10/2011に準拠した食品適合性

耐熱素材

耐熱性のあるリニアガイドと送りねじを備えた3Dプリンターの筐体内。
  • 高温フィラメントを加工するには、造形チャンバー内の温度が160℃以上の3Dプリンターが必要です。
  • 望ましくない品質悪化を避けるために、高温フィラメントを湿気から保護して保管し、使用前に乾燥させることが特に重要です。
3Dプリント用のiglidur A350トライボフィラメントの透明スプール。

イグリデュール A350トライボフィラメント

  • 連続使用で最高180℃の耐熱性
  • UL94-V0準拠の耐火性
  • オートクレーブおよびFDA準拠
iglidur RW370 tribofilament、難燃性を備えた3Dプリンタ用フィラメント、スプール巻き.

イグリデュール RW370トライボフィラメント

  • 連続使用で最高170℃の耐熱性
  • UL94-V0およびDIN EN 45545に準拠した耐火性
  • トライボフィラメントの中で最高の強度
3Dプリント用のiglidur J260トライボフィラメントの透明スプール。

イグリデュール J260トライボフィラメント

  • 連続運転で最高120℃の耐熱性
  • 耐薬品性
  • 低中荷重で非常に優れた摩擦係数

ESD対策用材質

3Dプリントされた歯車の横にある粉末の山.

イグリデュール i8-ESD SLSパウダー

  • 体積抵抗 104~107Ω x cm
  • 高い耐UV性
  • CO2レーザーを使用するシステム、または使用しないシステムでも加工可能
iglidur i9-ESDのフランジ付きねじナットが粉体の山にある。

イグリデュール i9-ESD SLSパウダー

  • 体積抵抗 106~109Ω x cm
  • 通電部の干渉電流を防止
  • 剛性の向上
背景を切り抜いたESD 3Dプリント部品。オレンジ背景に2つの穴がある。

無料のESDサンプル部品

耐薬品性材質

iglidur I10の耐薬品性SLS 3Dプリントで、緑の液体流中にある様子。

耐久性とは?

  • 機械的性質に著しい変化無し
  • 色または表面の変化無し
  • 3%未満の重量増加、または0.5%未満の重量減少の可能性あり
  • 破損時の圧縮強度の15%未満の変化の可能性あり
  • ショア D硬さの2未満の変化の可能性あり

条件耐性とは?

  • 材質の重量及び仕様における著しい変化あり
  • 色および表面のわずかな変化の可能性あり
  • 3~8%の重量増加、または0.5~3%の重量減少の可能性あり
  • 破損時の圧縮強度の15%~25%の変化の可能性あり
  • ショア D硬さの2~5の変化の可能性あり
iglidur i10 用のSLS粉末の山。耐薬品性のある3Dプリント材料です。

イグリデュール i10 SLSパウダー

  • 高い耐薬品性
  • FDAに準拠した食品適合性
  • 7日以内に3Dプリントサービスでのみ利用可能
3Dプリント用のiglidur J260トライボフィラメントの透明スプール。

イグリデュール J260トライボフィラメント

  • 耐薬品性
  • 連続運転で最高120℃の耐熱性
  • 低中荷重で非常に優れた摩擦係数

食品接触向け材質

iglidur I151 の糸巻きが野菜とフォークの間にあり、青い糸が巻かれている FDA 対応。
  • 食品適合フィラメントをほこりから保護してください
  • プリント前に、特に押出機のピニオン、プリントノズル、プリントヘッドなどの接触部分をすべて徹底的にクリーニングしてください
  • 接着剤を使用しないか、食品用接着剤を使用してください
  • 高密度表面を形成するためにスライス用ソフトウェアの設定を選択します
  • 印刷速度を下げ、線幅をノズル径に合わせます
食品業界向けの段ボールスプールに巻かれたiglidur i151 3Dプリントフィラメント。

イグリデュール i151トライボフィラメント

  • FDAおよびEU 10/2011に準拠した食品適合性
  • 青色による光学的検出性
  • どのプリンターでも加工が容易
粉の山の中のウォームホイール。

イグリデュール i6 SLSパウダー

  • FDAに準拠した食品適合性
  • 細部まで正確な表面精度
  • ワームギヤに最適
3Dプリントのウォームギアで、明るい背景に切り抜かれています。

無料サンプル部品

構造部材、マルチマテリアルプリント向け材質

マルチマテリアル3Dプリント用のigumid P150フィラメントのスプールです。

イグミッド P150繊維強化フィラメント

  • 曲げ強度87MPa、弾性率5GPa
  • 繊維強化による最高の強度と剛性
  • 自己潤滑性なし、軽量部品用構造材質
3Dプリント用のigumid P190透明スプール入りフィラメント。

イグミッド P190繊維強化フィラメント

  • 曲げ強度237MPa、弾性率11.5GPa
  • 繊維強化による最高の強度と剛性
  • 自己潤滑性を持たない、軽量部品用構造材質
3Dプリントのigus連結部品で、白いブッシュが2つ付いています。

マルチマテリアルの無料サンプル部品

3Dプリントのヒント

3Dプリンターと、フィラメントでの3D印刷24のヒントのタイトルがあるホワイトペーパー表紙。

フィラメント印刷プロファイル

段ボール製スプールの3Dプリント用フィラメントと、iglidur tribofilamentの印刷部品。

検証試験を実施!

3Dプリントした歯車の摩耗試験の様子。

3Dプリントサービス

タブレット上の iglidur designer オンラインツール。歯車と3Dプリントサービスの材料選択を表示。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 宮下

dry-tech® FGBU担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間