電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
JP (JA)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
日本国内の使用事例
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
3Dプリント用材質
igus-icon-arrow-right
フィラメント
igus-icon-arrow-right
イグリデュール RW370、3Dプリント用フィラメント
イグリデュール RW370、3Dプリント用フィラメント
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
耐摩耗性かつ難燃性、DIN EN45545 及び UL94-V0準拠
耐熱温度170°C
高温ヘッドの3Dプリンターでの加工に適している
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
RW370-PF-0175-0750
フィラメント径
1.75
正味重量 [g]
750
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
鉄道産業に最適な難燃性高温フィラメント
イグリデュールRW370は、鉄道車両用に特別に開発された耐摩耗性高温トライボフィラメントです。そのため、難燃性はUL94-V0およびEN45545に準拠しています。さらに、トライボフィラメントの中で最大の機械的強度を持ち、長期使用最高温度は170℃のため、高温作業に適した材質となっています。加工温度は350~360°Cと高く、庫内温度が160°C以上であることが必須のため、造形には高温3Dプリンターが必要です。フィラメントは、非常に湿気に弱いため、乾燥保存容器に保管し、定期的に乾燥させる必要があります。イグリデュールRW370は、射出成形および丸棒としてもご利用いただけます。
使用に適する場合
高温耐性が必要な場合
他のトライボフィラメントでは機械的強度が不十分な場合
難燃性が必要な場合
試作から量産まで:同材質で3Dプリント、丸棒、射出成形品に対応
以下の場合は、他の素材を使用することをお勧めします
お使いの3Dプリンターに、造形チャンバーヒーターが無い場合(→
イグリデュールi180
)
高温負荷下で、高耐摩耗性が必要な場合(→
イグリデュールA350-PF
)
認証と規格
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
フィラメントの無料サンプルをご注文ください。
フォームにご記入の上、イグリデュールi150製フィラメントの25gサンプルをご請求ください。
igus-icon-3arrow
3Dプリントサービス
高性能樹脂製で耐摩耗性に優れたパーツを素早く出荷。CADモデルをアップロードすればオンラインで注文可能。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up