igusigus-icon-cart(0)

ハーネス済みCAT6ケーブル、TPE、コネクタA:Telegärtner RJ45 金属製、コネクタB:Telegärtner RJ45 金属製、アングル

CAT9531006 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル:特に高い負荷用
  • 外被:TPE
  • 全体シールド
  • 耐油性:耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
  • 難燃性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。
適合性の確認