製品情報
- 減速比:4:1、8:1、32:1、64:1
- 出力トルク:2.5Nm
- 出力:軸径8mm用カップリング
- ドライブ:手動クランプ、位置表示器、ハンドホイール
Apiro モジュラー式ギアボックスには、幅広いアクセサリがオプションで用意されています。
ご要望に応じて、その他の軸径用カップリング(最大12mm)にも対応いたします。
製品情報
Apiro モジュラー式ギアボックスには、幅広いアクセサリがオプションで用意されています。
ご要望に応じて、その他の軸径用カップリング(最大12mm)にも対応いたします。
このギアボックスを使えば、内蔵されたカップリングを介して、ドライリン軸をギアボックスの出力側に簡単に接続できるようになります。ウォームギアは、低コストなアングルギアボックスとして使用できます。標準設計では直径8mmのシャフトが接続できますが、ご要望に応じて、最大12mmまでの直径に対応します。
位置表示器、手動クランプ、ハンドホイールを備えたバージョンは、複数のApiroラック&ピニオンギアボックスを同期させる際に、コンパクトな手動駆動ユニットとして使用されます。主に包装機械の位置調整機構などで使用されています。
イグスのApiroとは低コストのウォームギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
用途:
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。