igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス 動力ケーブル、CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
igus-icon-lupe
play iconCFPE.15.01 video
igus-icon-lupe
3 から 1
CFPE.15.01 product image
1. Pressure-extruded, flame-retardant TPE mixture 2. Pressure-extruded TPE mixture 3. High tensile strength special conductor
CFPE.15.01 video
  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.2
製品番号:
適合性の確認

その他のソリューション

チェーンフレックス 動力ケーブル CF885.PE、単心スピンドルケーブル

チェーンフレックス 動力ケーブル CF885.PE、単心スピンドルケーブル

CF885.PE.25.01

様々な負荷に対応、PVC外被、難燃性
JPY 361/m
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷可能