igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル コントロールケーブル、AIDA対応 パワー、延長ケーブル 7軸(走行軸)用、オス/オス

MAT904117093 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT904117093 product image
1. Pressure extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
  • 負荷レベル: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.1.3.3