igusigus-icon-cart(0)

PVC 光ファイバーケーブル | グラスファイバー、両端LCコネクタ

LWL99230005 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
igus-icon-lupe
2 から 1
LWL99230005 product image
1. Outer jacket: pressure-extruded PVC mixture 2. Banding: plastic fleece 3. Filler: high tensile strength aramid dampening element 4. Fibre shell: LSZH ("Low smoke & zero halogen") material 5. Reinforcement: extremely flexible and high tensile strength aramid alloy 6. Fibre: fibre optic cable made of glass
  • 負荷レベル: グラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
  • 外被:PVC
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • 耐油性: 耐油性なし
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.1.1