igusigus-icon-cart(0)

Han 10B コネクタハウジング (ピン) / Han 10B コネクタハウジング (ソケット)、両端ダブルロックレバー、アングル、TPE、ハロゲンフリー

MAT90489405 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 最高負荷に対応
  • 外被:TPE
  • 耐クーラント性
  • 低温でも高い屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 7.6.4.2