アキシアルボールベアリング(スラスト玉軸受)

金属製アキシアルベアリングと比較して、ポリマー製アキシアルボールベアリングは最大40%低コスト、60%軽量です。しかしながら、これは利点のほんの一部です。 アキシアルボールベアリングは、オプションでガラス製/ステンレス製ボールを選択でき、費用対効果に優れ長寿命です。 製品は頑丈で、耐食性、耐薬品性があり、-40~+80°Cの温度に対応します。 加えて、潤滑油不要で衛生的に使用でき、メンテナンスフリーで低摩擦、静音です。つまりクシロス アキシアルボールベアリングは多くの点で、同等の金属製ベアリングと比べて技術的に優れています。
製品数: 0
何も見つかりませんか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。もしくは お気軽にご相談ください。