短いストローク向けフリースパン走行

「フリースパン長さ」の意味とは?

フリースパン走行のエナジーチェーン
フリースパン長さに関するヒント

「サポートのない」フリースパン走行で、エナジーチェーンが長持ちするための10のヒント

  • 最短ストロークから最長ストロークまで
  • 加速度、走行速度、サイクル頻度
  • エナジーチェーン内にあるすき間の大きさ
  • アクセサリー
  1. フリースパン長さ ― まっすぐ 水平走行:
    エナジーチェーンにプリテンションがあるか、まっすぐである。
  2. フリースパン長さ ― たわんでいる ベント走行:
    エナジーチェーンに、高さの半分を超えるたるみがある。
  3. 危険なたわみ:
    ベント走行の許容値よりも大きなたわみを指します。危険なたわみで設置しないでください。
フリースパン走行のエナジーチェーン

荷重表でフリースパン長さの標準値を確認

フリースパン長さ
フリースパン長さ
Y軸 X軸 S
収納重量 [kg/m]フリースパン長さ [m]ストローク [m]
1.52.04.0

フリースパン長さが十分でない場合は、どうすればよいですか?

  • より安定したエナジーチェーンを選択する。
  • フリースパンエリアにエナジーチェーンのサポートを設ける。こちらを選択すると、加速度、速度、ノイズの点で制限が生じます。以下のグラフに、基本例を3つ示します。後者の選択肢をご検討の場合は、当社までご連絡ください。詳細なご提案をさせていただきます。
  • マルチバンドエナジーチェーン、またはエナジーチェーンを2本重ねて使用します(ご相談ください)。
  • スライド走行として設計します

速度と加速度が耐用年数に与える影響

FLGFLB
最高走行速度[m/s]203
瞬間最高速度v[m/s]50-
最高加速度[m/s2]2006
瞬間最大加速度a [m/s2]784-
エナジーチェーンのオンラインショップ
エナジーチェーン
エナジーチェーンインフォーメーション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間