製品番号:
球面ベアリング、検出可能、EGLM-DT、イグボール
イグボール球面ベアリング
球面ベアリングは通常、重量が重く、組み込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。一般的に、長期的にはメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ボールベアリングやすべり軸受は多くの場合、高い局所荷重が原因で、本来の製品寿命よりも早く不具合が発生します。また、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要になります。イグボール球面ベアリングでは、こうした問題点をすべて解消し、設計上の可能性を広げました。また、取り扱いが簡単で、低コスト、軽量、堅牢な製品です。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、低吸湿率で、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
主な採用分野
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差は、E10です。軸の公差にはh6~h9が必要です。このベアリングにあるすきまで、温度上昇によってできたベアリングの膨張部分を吸収しています。内径の測定
組込みイグボール球面ベアリングはH7穴に圧入され、軸方向に固定されます。球面ベアリングは、軸心のずれを吸収できるため、ハウジングベアリングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。
球面ベアリングは通常、重量が重く、組み込みが困難で、コストが非常に高いことが問題です。一般的に、長期的にはメンテナンスが必要で、ベアリングの耐食性についても特別な設計を必要とします。ボールベアリングやすべり軸受は多くの場合、高い局所荷重が原因で、本来の製品寿命よりも早く不具合が発生します。また、軸心のずれを修正するために、再調整、リーマ加工、再取り付けなどが必要になります。イグボール球面ベアリングでは、こうした問題点をすべて解消し、設計上の可能性を広げました。また、取り扱いが簡単で、低コスト、軽量、堅牢な製品です。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス30°C~プラス80°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、低吸湿率で、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- 軸心のずれおよび局部荷重を吸収
- 耐食性
- 高い減振性
- 優れた減振性
- 回転、揺動および直動運動に最適
主な採用分野
- 食品包装産業
- 鉄道業界
- 自動車
- プラント建設
産業別の採用事例はこちら産業別ソリューション
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
公差
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差は、E10です。軸の公差にはh6~h9が必要です。このベアリングにあるすきまで、温度上昇によってできたベアリングの膨張部分を吸収しています。内径の測定
組込みイグボール球面ベアリングはH7穴に圧入され、軸方向に固定されます。球面ベアリングは、軸心のずれを吸収できるため、ハウジングベアリングの位置決め精度は、金属ベアリングほど厳しくする必要はありません。