igusigus-icon-cart(0)

ロッドエンド、高温環境向け、雌ねじ付き、EARM イグボール、球面ボール イグリデュールX、mm

EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EALM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT product image
EALM-05-HT technical drawing
  • 最高使用温度+200°C
  • 球面ボール材質: イグリデュールX
  • ねじ方向: 右ねじ
  • ハウジング材質: イグトン G
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 高い剛性
  • 変動荷重に耐える高い引張り強さ
  • 軸心のずれを吸収
  • 局部荷重を吸収
  • 粉塵や糸くずの多い環境に強い
  • 優れた耐食性、耐薬品性
  • 水中使用可能
  • 優れた減振性
  • 回転、揺動および直動運動に最適 
  • 非常に軽量

 
 
製品番号:

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00