igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
ドライギアRL-D-30 すぐに取付可能なステッピングモータ付き減速機
構成:
- RL-D-30ギア、PRT-02バージョン、減速比 50:1
- モータキット:RL-D-30-MK-C-N23-02、NEMA23 エンコーダ付き
- リミットスイッチキット:RL-D-30-IK-001
すぐに取付可能なこのタイプは、水平方向にはターンテーブルとして、垂直方向にはピボットテーブルまたは減速機として使用可能です。
製品番号:
ドライギアRL-D-30 すぐに取付可能なステッピングモータ付き減速機
構成:
すぐに取付可能なこのタイプは、水平方向にはターンテーブルとして、垂直方向にはピボットテーブルまたは減速機として使用可能です。
当社の外付け減速機は、フレキシブルな利用が可能です。外付けのドライギアRL-D減速機により、円形にワークを動かすことができます。回転テーブル、ロータリーテーブルなどとも呼ばれ、1つの作業ステップで様々なステーションへの連続搬送を可能にします。ロボットの作業半径が格段に広がります。回転軸は、48:1の減速機を介してステッピングモータで駆動します。当社の外付け減速機は、その多くがトライボロジー特性を最適化したポリマー製のため、大幅なコスト削減を可能にします。また、長寿命を実現し、メンテナンスを必要としません。
使用事例
当社の外付け軸の主な用途は、円形にワークを動かすことです。