igusigus-icon-cart(0)

ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
5 から 1
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11
ドライリンE リニアアクチュエータ、JSTコネクタ付き撚り線、NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • モータ取付サイズ: NEMA 11 / フランジ寸法 28mm
  • 保護等級: IP40
  • 保持トルク: 0.12Nm
  • 定格電流: 1.00A
  • 直線送り/1.8°ステップ: 0.0254mm
  • 荷重: 50N
  • モータ接続: JSTコネクタ付き撚り線
  • ドライスピン多条ねじで高効率: DST 6.35x5.08
  • 無潤滑のドライスピン送りねじナット: 15mm
製品番号:

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

添田 浩史
添田 浩史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00