igusigus-icon-cart(0)

レディーケーブル サーボケーブル、Baumüller 326599 (40 m)相当、28 A ベースケーブル、PUR 7.5 x d

MAT9296068 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 特に高い負荷用
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ノッチ対策
  • 全体シールド
  • PVCフリー
  • CFRIP
  • チェーンフレックス クラス: 6.5.3.1
製品番号:
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00