配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

ドライリンE コネクタ&エンコーダ&ブレーキ付ステッピングモータ、NEMA24

  • 取付サイズ: NEMA24/フランジ取付サイズ 60mm
  • モータハウジング保護等級: IP65 (軸シール IP52)
  • 保持トルク: 3.50Nm
  • 公称電流: 4.20A
  • モータ接続: メトリックコネクタ
製品情報
NEMA24:中型寸法のパワーモータ
 
汎用NEMA24をさらに開発、回転トルクはほぼ2倍。 取付寸法はNEMA24と同一で、よりトルクなが必要な用途に使用できます。  
 
イグスのステッピングモータは、ドライリン製品との組合せに最適です。これらは、費用対効果に優れ、精密で制御が簡単という特徴をもちますまた様々な周囲環境下で確実に動きます(選択したIP等級による)。標準化された電源接続により、イグスのステッピングモータは一般的なコントローラに接続できます。 
エンコーダは、モータの信号をコントローラに出力します。エンコーダにより、より正確な位置決め制御が可能になります。エンコーダは、装置の精度を向上させます。
 
ブレーキは無電流時に位置を保持します。これは電圧低下時に、安全機能として働きます。縦型システムでは、必ず推奨されるシステムです。
 
 
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.