効率的で低コスト - それがIO-Linkの利点です
IO-Linkは汎用的: 制御システムから最下層のオートメーションレベルまで通信し、ほとんどすべてのフィールドバスシステムに接続することができるため高い汎用性があります。 必要なのは3心ケーブルとM5、M8またはM12コネクタの標準化された接続だけです。 IO-Linkを使用すると、センサを技術的に最適な位置に直接設置しつつ、制御システムでアドレスを指定することができます。
IO-Linkはスマート: この技術はデータやイベントの双方向通信を可能にします。 IO-Linkは、パラメータを IO-Linkマスタに直接保存することができます。