一般的性質 | 単位 | iglidur® J | イグリデュールX | イグリデュールJ200 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,49 | 1,44 | 1,72 | |
色 | 黄色 | 黒色 | ダークグレー | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,3 | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 1,3 | 0,5 | 0,7 | |
スチールに対する動摩擦係数 | µ | 0,06 - 0,18 | 0,09 - 0,27 | 0,11 - 0,22 | |
最大PV値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,34 | 1,32 | 0,33 | |
機械的性質 | |||||
弾性率 | MPa | 2.400 | 8.100 | 2.800 | DIN 53457 |
引張強度(20℃) | MPa | 73 | 170 | 58 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 60 | 100 | 43 | |
推奨最大許容面圧(20℃) | MPa | 35 | 150 | 23 | |
ショアD硬さ | 74 | 85 | 70 | DIN 53505 | |
物理的および熱的性質 | |||||
長期使用最高温度 | °C | +90 | +250 | +90 | |
短期使用最高温度 | °C | +120 | +315 | +120 | |
最低使用温度 | °C | -50 | -100 | -50 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,25 | 0,6 | 0,24 | ASTM C 177 |
線膨張係数(23℃) | [K-1 x 10-5] | 10 | 5 | 8 | DIN 53752 |
電気的性質 | |||||
体積抵抗率 | Ωcm | > 1013 | < 105 | > 108 | DIN IEC 93 |
表面抵抗率 | Ω | > 1012 | < 103 | > 108 | DIN 53482 |
一般的性質 | 単位 | イグリデュールE7 | イグリデュールA180 | 試験方法 |
密度 | g/cm³ | 1,05 | 1,46 | |
色 | ダークグレー | 白 | ||
最大吸湿率(23℃/相対湿度50%) | 重量% | 0,1 | 0,2 | DIN 53495 |
最大吸水率 | 重量% | 0,1 | 1,3 | |
スチールに対する動摩擦係数 | µ | 0,05–0,23 | ||
最大PV値(無潤滑) | MPa x m/s | 0,31 | ||
機械的性質 | ||||
弾性率 | MPa | 1.477 | 2.300 | DIN 53457 |
引張強度(20℃) | MPa | 22 | 88 | DIN 53452 |
圧縮強度 | MPa | 78 | ||
推奨最大許容面圧(20℃) | MPa | 18 | 28 | |
ショアD硬さ | 61 | 76 | DIN 53505 | |
物理的および熱的性質 | ||||
長期使用最高温度 | °C | +70 | +90 | |
短期使用最高温度 | °C | +90 | +110 | |
最低使用温度 | °C | -50 | -50 | |
熱伝導率 | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 | |
線膨張係数(23℃) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 | |
電気的性質 | ||||
体積抵抗率 | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 | |
表面抵抗率 | Ω | > 109 | < 1011 | DIN 53482 |