連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

車載部品用リニアガイド、カップリングロッド、送りねじ

可動部専用に開発されたイグス製品は、無給油・無潤滑で使用でき、メンテナンスの手間を削減し、軽量化やコスト削減に貢献します。高性能ポリマー部品は高温や振動、衝撃、汚れに強く確実に機能します。加えて、カスタム品の製造も可能です。
 
詳しくはお気軽にお問合せ下さい
 

無潤滑・メンテナンスフリーの車載部品向けモーション・プラスチック

ドライリンNKV-21  
ドライリンNKV-21

狭いスペースに対応する薄型リニアガイド

与圧型あり

ガタつきのない静音走行

スティックスリップ無し

ドライリンRJUM-01  
ドライリンRJUM-01

直径6~60mm

全面樹脂製も可能

軽量なアルミ製シャフト

最高250 °C対応

ドライリンPTGSG  
ドライリンPTGSG

多条ねじ、台形ねじ、メートルねじ

無潤滑で高い効率

高性能樹脂で長寿命、静音、静音

ボールソケットジョイント  
取外し可能なアングルジョイント

低コストなボールジョイント

非常に軽量

耐食性

取付時の高い保持力(260 N)

ボールスタッドはオプション

イグボール ダブルジョイント  
イグボール ダブルジョイント

各仕様に対応

回転型エンドピース

減振性

取付けが簡単

個別に構成可能

イグボール カスタムパーツ  
カスタムパーツ製造

短納期

高い費用対効果

球面ボールは各イグリデュール材質で製作可能

メンテナンスフリー

当社試験施設で実際の使用条件下で確認

許容面圧、非常に小さな取付空間、耐薬品性、静音性テスト済み
 

業界最大規模の試験施設でドライリン・リニアガイドやイグボール・ダブルジョイント、球面ベアリングは各材質との組合せ時の摩擦/摩耗特性に重点が置かれた徹底的な試験を受けています。お客様の使用条件による試験も可能です。詳しくはお問合せ下さい。

 

車載部品用ドライテクノ製品の使用事例

サンルーフに使用したドライリン リニアガイド  
耐熱性および耐汚性

ドライリン リニアガイドは樹脂のすべりで動くため、ボール式ガイドの様な繊細な構造部品がありません。そのため、耐汚性や耐熱性に優れています。材質は更に、耐食性に優れ、吸湿率が非常に低いことも特徴です。

アームレストに使用されたドライリンリニアガイド  
静音で衛生的なアームレストのスライド

ドライリン リニアガイドは樹脂のすべりで動くため、非常に静音で滑らかに作動します。無潤滑、メンテナンスフリーで高い衛生性。

ヘッドレスト調整用のドライリンリニアガイド  
簡単で確実なヘッドレストの調整

堅牢で優れた耐久性のドライリンは、カーシェアリングなどでヘッドレストが頻繁に調整される場合でも、メンテナンスフリーで長寿命です。ヘッドレストを任意の位置で調整。

ターボチャージャーに使われたイグボール カップリングバー  
ターボチャージャーの耐熱性部品

高性能エンジニアリングプラスチックで作られたイグボール ソケットジョイントは耐熱性に非常に優れ、ターボチャージャーの金属製コネクティングロッドを置き換えます。

ギアボックスのイグボール カップリングバー  
ギアボックスのダブルジョイント

金属製コネクティングロッドを高性能ポリマー製イグボール カップリングロッドで置き換えることで、減振性により騒音を軽減します。

インテークマニホールドのイグボール カップリングロッド  
インテークマニホールドのカップリングロッド

イグボール樹脂製カップリングッドが重い金属製カップリングロッドを置き換えます。軽量化による利点に加えて、低摩耗で、耐久性も優れています。

自動車製造におけるドライテクノ製品の使用事例

自動車製造におけるアクチュエーター駆動の塗装設備  
塗装設備でのメンテナンス軽減

これまでは、アクチュエーターを使った自動車製造用塗装設備のメンテナンス作業に手間がかかっていました。イグスの高性能ポリマー製品を使用することで、潤滑剤不要で、メンテナンスフリーになりました。

車軸加工機械で使われるドライリンリニアガイド  
車軸の洗浄兼レーザーマーキング装置

車軸はまずこの機械でクリーニングされ、引き続きレーザーマーキングが施されます。ドライリン リニアガイドは取付が容易で、無潤滑・メンテナンスフリーなため、この用途に最適です。

自動車製造での溶接ガンに使用されるドライリン リニアガイド  
塵埃のやスパッタの発生する溶接ガン

Nimak製のこの溶接ガンには、シャシーのスポット溶接における過酷な環境に耐える部品が必要でした。スパッタや塵埃に耐えるドライリン リニアガイドが採用されました。

無料サンプルBOX

ドライリン・サンプルBOX  
ドライリン リニアガイドサンプルBOX

リニアガイドの使用事例や、主要製品のサンプルが入っています。
 
無料サンプルBOXリクエスト
 

自動車向け樹脂すべり軸受サンプルBOX  
イグボール ソケットジョイント/ダブルジョイント サンプルBOX

自動車の使用事例、主要なソケットジョイント/ダブルジョイントの製品サンプルが入っています。
 
無料サンプルBOXリクエスト
 

詳しくはこちら

納期マーク  

お気軽にお問合せ下さい

車載部品や自動車工場向けイグス製品に関するご質問やご相談がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
 


関連項目