エナジーチェーン 型式 |
シリーズ | 平均騒音レベル |
試験方法 |
---|---|---|---|
イグス T3.29型 | T3 | ≈ 33dB(A) | フリースパン走行1.0m/秒 |
イグス E3.22型 | E3 | ≈ 38dB(A) | フリースパン走行1,8m/秒 |
イグス E6.52型 | E6 | ≈ 46dB(A) | フリースパン走行2,0m/秒 |
イグス 221型 | E4/00 | ≈ 46dB(A) | フリースパン走行1,5m/秒 |
イグス E4.42型 | E4.1 | ≈ 50dB(A) | フリースパン走行1,0m/秒 |
イグス ES4.42型 | E4.1 | ≈ 46dB(A) | フリースパン走行1,0m/秒 |
他社製品1 | ≈ 77dB(A) | フリースパン走行2,0m/秒 | |
他社製品2 | ≈ 68dB(A) | フリースパン走行2,0m/秒 | |
他社製品3 | ≈ 73dB(A) | フリースパン走行2,0m/秒 |