E2R エナジーチューブ - 小ピッチで高速回転と静粛性を実現。イグス® E チューブは、木材や金属加工、製紙、繊維、農業など、切粉が直接発生する領域や、汚れや粉塵の多い用途、またその他の悪環境下での使用にも適しています。
外側にオープン
内側高さ hi: 25 mm内側幅Bi: 25 - 130 mm曲げ半径R: 60 - 250 mmピッチ:30.3 mm
内側高さ hi: 35 mm内側幅Bi: 50 - 200 mm曲げ半径R: 75 - 250 mmピッチ:33.3 mm
内側高さ hi: 45 mm内側幅Bi: 50 - 250 mm曲げ半径 R: 100 - 300 mmピッチ:36 mm
e-chain®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00