連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
フランジ型ベアリング(フランジ形ユニット)

イグボール フランジ型ベアリングは、耐薬品性、耐粉塵性及び耐汚性、耐紫外線性、耐放射線性があります。 フランジ型ベアリングは-40~+200°Cという非常に幅広い温度で適切に機能し、湿潤環境でも耐食性があります。 そのため、厳しい周囲環境に対応し常に走行特性と耐摩耗性を維持します。 その他の利点として、イグボール フランジ型ベアリングは両タイプ(4穴および2穴バージョン)共に、アクセスが難しい場所にも簡単に設置できます。 2穴バージョンは、取付用の2個の長穴を備え、いつでも調節が可能です。 このため、アライメント調整は100%不要です。 これらは自動的に軸心のずれを吸収します。 フランジ型ベアリング(寸法Eシリーズ)は、農業機械や食品機械、オートメーションなど様々な設備や機械で使われています。

フィルター

サイズ
材質
要件
温度

製品の数: 22

Fixed flange bearings with 2 mounting holes, PFL, J4EM, igubal®
  • PFL204 up to PFL206
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective J4EM spherical ball 
  • Resistant to dirt
フランジ型ベアリング (取付け穴2個)、PFL、イグボール
  • PFL204 ~ PFL206
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 費用対効果に優れる
  • 汚れに強い
6.42 USD/個から
出荷可能な5型式中:
3 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日 (ご注文数により、分納となる場合があります。)
製品ページへ
Fixed flange bearings with 4 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP
  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
Fixed flange bearings with 4 mounting holes, plastic housing, igubal® JEM-SP
  • Plastic housing alternative for UC 204, 206 and 208
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Lightweight and rust-free
  • High loads
Fixed flange bearings with 2 mounting holes, cast iron housing UC, igubal® JEM-SP
  • UC204 to UC206, UC208 and UC210
  • Lubrication-free and maintenance-free
  • Cost-effective
  • Resistant to dirt
  • High loads
お問合せ
出荷可能な5型式中:
3 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日 (ご注文数により、分納となる場合があります。)
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴2個)、EFOM、イグボール、球面ボール イグリデュールFC180
  • 食品接触向け材質
  • 検知可能
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠 
  • ハウジング材質: イグミッドFC 
  • 球面ボール材質: イグリデュールFC180
  • 取り付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 視覚的、磁気的な検知が可能
  • 食品機械向けに最適な青色
  • 耐食性及び耐薬品性
  • 高い減振性
  • 費用対効果に優れる
お問合せ
出荷可能な1型式中:
1 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴2個)、EFOM、イグボール、球面ボール イグリデュールR
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールR
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
3.19 USD/個から
出荷可能な10型式中:
9 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴4個)、EFSM、イグボール、球面ボール イグリデュールJ4V
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG
  • イグリデュールJ4V製球面ボール
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
7.21 USD/個から
出荷可能な5型式中:
5 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴4個)、EFSM、イグボール、球面ボール イグリデュールJ
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG
  • イグリデュールJ製球面ボール
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
5.76 USD/個から
出荷可能な12型式中:
12 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴4個)、EFSM、イグボール、球面ボール イグリデュールR
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG
  • イグリデュールR製球面ボール
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
5.79 USD/個から
出荷可能な6型式中:
6 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
高温環境向けフランジ型ベアリング (取付け穴2個)、EFOM-HT、イグボール、球面ボール イグリデュールX
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグトンG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールX 
  • 最高使用温度+200°C
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • 耐薬品性
  • 水中使用可能
  • 素早い取り付けで時間の節約
11.03 USD/個から
出荷可能な5型式中:
5 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴2個)、EFOM、イグボール、球面ボール イグリデュールJ
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールJ
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
3.66 USD/個から
出荷可能な12型式中:
3 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日 (ご注文数により、分納となる場合があります。)
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴4個)、EFSM、イグボール、球面ボール イグリデュールJ4
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグミッドG
  • 球面ボール: イグリデュールJ4
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 素早い取り付けで時間の節約
5.76 USD/個から
出荷可能な12型式中:
12 型式は 5~6 週間後
製品ページへ
フランジ型ベアリング (取付け穴4個、分離型ハウジング)、KFSM GT イグボール、球面ボール イグリデュールJ
  • 寸法Kシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: RN33 
  • 球面ボール材質: イグリデュールJ 
  • 組立て済み
  • 差込み足付き
  • 耐汚性
  • 非常に軽量
  • 組込みスペースが小さい
  • 大きい静荷重に対応
  • 高剛性で高強度
  • 寿命予測可能
  • メンテナンスフリーの無潤滑運転
  • 取付けねじサイズ: 差込み足付きはM10、差込み足なしはM12
  • 素早い取り付けで時間の節約
43.10 USD/個から
出荷可能な8型式中:
1 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日 (ご注文数により、分納となる場合があります。)
製品ページへ
高温環境向けフランジ型ベアリング (取付け穴4個)、EFSM-HT、イグボール、球面ボール イグリデュールX
  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質: イグトンG 
  • 球面ボール材質: イグリデュールX
  • 最高使用温度+200°C
  • 取付け簡単
  • 軸心のずれを吸収
  • 耐食性
  • 非常に軽量
  • 耐薬品性
  • 水中使用可能
  • 素早い取り付けで時間の節約
12.15 USD/個から
出荷可能な5型式中:
5 型式は 5~6 週間後
製品ページへ

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間