連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

フランジ型すべり軸受/無給油ブッシュ

高性能樹脂製スリーブ型軸受は、機械的安定性に優れ、小さな摩擦係数で無潤滑で走行します。 汚れや粉塵、クリーンルーム内、水中での使用にも適しています。
 

カテゴリー
フィルター
主な要件
サイズ
要件
材質

製品の数: 56

イグリデュールG、フランジ型軸受、mm

  • コストパフォーマンスに優れた定評ある汎用製品
  • 高い耐摩耗性
  • 塵埃・粉塵に強い
  • 優れたコスト効率性
0.80 USD/個から
出荷可能な291型式中:
183 型式は 24時間以内に出荷可能 (※20個以上の場合納期が変わります。)
12 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールJ、フランジ型軸受、mm

  • 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 高い減振性
1.21 USD/個から
出荷可能な140型式中:
84 型式は 24時間以内に出荷可能 (※20個以上の場合納期が変わります。)
9 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールA350、フランジ型軸受、mm

  • 完全無潤滑のベルトガイド
  • 必要な駆動力が小さい
  • 食品接触向け、高温環境で長寿命
  • 小さな折り返し半径に対応
  • EU規則 10/2011準拠
  • ベルト寿命の向上
  • FDA準拠
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • +180℃までの高温環境に
3.07 USD/個から
出荷可能な40型式中:
34 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールM250、フランジ型軸受、mm

  • 頑丈なオールラウンド材質
  • 優れた減振性
  • 局部荷重に強い
  • 優れた衝撃吸収性
0.94 USD/個から
出荷可能な144型式中:
88 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールX、フランジ型軸受、mm

  • 優れた耐薬品性、高温環境対応、静荷重150 MPaまで
  • 長期使用温度-100℃~+250℃
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 幅広い耐薬品性
  • 高い圧縮強度
1.84 USD/個から
出荷可能な77型式中:
55 型式は 24時間以内に出荷可能 (※20個以上の場合納期が変わります。)
20 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールW300、フランジ型軸受、mm

  • 高耐久性のロングセラー、(ほぼ)すべての軸で優れた耐摩耗性
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
1.51 USD/個から
出荷可能な105型式中:
87 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールGLW、フランジ型軸受、mm

  • 量産品向け省コスト材質
  • 静荷重の高い使用に
  • 優れたコスト効率性
  • 耐汚性
  • 優れた減振性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
お問合せ
出荷可能な23型式中:
4 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールSG03、フランジ型軸受、フェルトシール付き、mm

  • フェルトシールの採用により、汚れや埃の侵入を防ぎます。
  • 試験施設でのテストでは、最大50倍の長寿命を達成しました。 
  • 世界で一番売れているイグリデュール
  • 高い耐摩耗性
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールJ260、フランジ型軸受、mm

  • 樹脂製軸に最適
  • 非常に優れた 摩擦 係数 低~中荷重向き
  • 薬品に高い耐性
  • イグリデュールJよりも高温環境に対応
1.86 USD/個から
出荷可能な6型式中:
6 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールJ3、フランジ型軸受、mm

  • 新型の長寿命タイプ: 片振荷重に最適
  • 低い摩擦係数
  • 薬品に高い耐性
  • 吸湿性が低い
1.39 USD/個から
出荷可能な44型式中:
6 型式は 国内在庫品: 1〜2営業日
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールJ350、フランジ型軸受、mm

  • 高温環境でも高い寸法安定性を誇る長寿命製品 - 多くの種類の軸および荷重で使用可能
  • スチールに対して優れた摩擦係数
  • 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
  • 連続使用温度+180℃
  • 中~高荷重向け
2.07 USD/個から
出荷可能な42型式中:
42 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールW360、フランジ型軸受、mm

  • 汎用性が高く長寿命
  • 極めて高い耐摩耗性
  • 長期使用最高温度+180°C
  • 湿度の高い環境に適しています
3.07 USD/個から
出荷可能な6型式中:
6 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールL250、フランジ型軸受、mm

  • 高速運動用
  • 特に高速回転に最適
  • 低摩擦係数
  • 優れた耐摩耗性
4.65 USD/個から
出荷可能な6型式中:
6 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールR、フランジ型軸受、mm

  • 省コスト材質、低摩耗
  • 高い耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 優れたコスト効率性
1.04 USD/個から
出荷可能な19型式中:
17 型式は 6~7 週間後
購入はこちら
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠

イグリデュールD、フランジ型軸受、mm

  • シリコン使用の低コスト材質
  • 高速でも低い摩擦係数
  • 低荷重向き
  • 優れたコスト効率性
RoHS準拠
RoHS 2指令(2011/65/EU)準拠