製品情報
- ウェブアプリのユーザーインターフェースは、直感的操作が可能でユーザーフレンドリーであるため、実装が非常に簡単
- 仮想(REST API)と物理的なIoTデバイスを経由した通信
- 統合ナビゲーション・ソフトウェアとオプションのフリート管理はVDA5050と互換性あり
-
約8時間の運転時間
-
荷重容量250kg+引張荷重900kg。
製品情報
ReBeLMove Proはシンプルで柔軟性のあるソリューションです。
小型ロードキャリア(SLC)、ワークステーション、パレット、棚、
その他の独自の台車を搬送します。
自律的なナビゲーションにより、システム
が迅速に新しいタスクに適応するため、幅広い用途に適しています。内蔵センサーが安全でトラブルのないナビゲーションを可能にするため、
従業員と車両、両方の安全を確保します。また、ReBeLMove Proは、同等の自律移動ロボット(AMR)と比較して、約25%のコスト
優位性を提供します。
ReBeLMove Proは、ユーザーフレンドリーなウェブ
アプリで、セットアップと制御が簡単です。仮想インターフェース(REST API)や
物理的なIoTデバイスとのシームレスな通信を可能にし、自動化されたプロセス制御を実現します。統合されたフリート管理と直感的デザインのアプリ。プロセス・パラメーターは継続的にモニターされ、輸送オーダーは自動的に開始されます。例えば、エレベーターを開けたり呼んだりすることができます。必要に応じて、手動または IO
モジュール経由で、組立ラインや機械に補充を要求することができます。
さらに、オプションの
フリートマネジャーを使用すれば、ReBeLMove Pro のフリート全体が、作業工程を中断することなく効率的に
輸送タスクを実行できます。
採用分野
ReBeLMove Pro は以下の生産工程を自動化することができます。機械の供給と除去、手動作業ステーションの供給、空になった物の搬送、 補充作業、オーダーピッキングカートの搬送、品品質行程の実施、ツールの供給などで使えます。
統合フリート管理
既に他のAMRをご使用中で、既存のフリートへ1台以上のReBeLMove Proを追加したいとお考えですか?オプションのフリートマネージャーを使用すれば、ReBeLMove Pro
フリートも混合フリートも、衝突のない確実な制御が可能です。
フリート管理システムはVDA5050に対応しています。
直感的なアプリ
中央ウェブアプリでセットアップ、カスタマイズ、操作が可能です。直感的なユーザーインターフェースは、すべての
オペレーティングシステムで動作します。Android、iOS、Web、Windowsに対応しています。