igus-icon-lupe
製品情報
- 接続ケーブルなし
- セット内容: 3x ドライリンD7
- 最大48Vの電源供給で最大2.7Aの連続電流のステッピングモーターを制御可能
- すぐに利用可能
- 簡単な制御
- 正確な位置決め
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0037
製品情報
dryve モーター制御ユニット - 選択、クリック、制御
正確な位置決め、連続運転、端から端までの連続動作などを、ルームガントリーおよび3軸デルタロボット用の新しい制御ユニットで簡単に定義できます。
すぐに使用可能
dryve モーター制御ユニットは、ディップスイッチを数回設定するだけで、
お客様のニーズに合わせて調整できます。
このように、必要な設定を短時間で実行できます。
正確な位置決め - パルスモード
パルスモードを使用して、正確な位置決めを実行できます。モーターの各ステップをさらに128の部分的な動きに分割できます。
経路計画とクロック周波数の出力は、上位レベルのコントローラー(
)によって行われます。
シンプルなモーションコントロール - ジョグモードまたはループモード
ボタンひと押しであらかじめ定義された速度の動作の実行が必要な場合は、ジョグモードで実装できます。
一方、あらかじめ定義した速度での連続移動を、端と端の間で実行する場合は、ループモードを使用できます。
強力なエンジニアリング
最大48Vの電源供給で、
モーターは確実に高速運転できます。強力な公称電流2.2Aおよびピーク電流3Aが、パワフルかつダイナミックな動作を実現します。