Doppelte Lebensdauer, gleicher Preis: igus präsentiert neue Kunststoff-Kugellager2015/09/23
xiros Kunststoff-Kugellager von igus bieten eine vielseitige Alternative zu metallischen Lösungen. Aufgrund des schmiermittelfreien Betriebs und des geringes Gewichtes der Lager, sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen, in denen diese Kriterien entscheidend sind. Als Herbstneuheit 2015 stellt igus den neuen schwarzen Werkstoff xirodur S180 vor – und bietet gleich drei Baugrößen der neuen Serie xiros S180 an. „Die Kugellager werden in den Abmessungen nach DIN 625 für einreihige Rillenkugellager 608 mit acht Millimetern Innendurchmesser, 6000 mit zehn Millimetern Innendurchmesser und 6003 mit 17 Millimetern Innendurchmesser zur Verfügung stehen“, erklärt Marcus Semsroth, Leiter des Geschäftsbereiches xiros Polymerkugellager. Weitere Baugrößen sind bereits in Planung. Bei den Kugellagern bestehen Innen,- Außenring sowie der Käfig, der die Kugeln aus Edelstahl 1.4401 in gewünschter Position hält, komplett aus dem neuen Werkstoff, der im modernen Spritzgussverfahren hergestellt wird. Sie sind außerdem FDA-konform und können somit dort eingesetzt werden, wo mit unverpackten Lebensmitteln gearbeitet wird. |