3.200 konfektionierte Leitungen bei igus online konfigurier- und ab Lager lieferbar2015/06/09
igus, Hersteller von Leitungen für die Bewegung, hat sein Angebot an konfektionierten Leitungen für den Einsatz in Energieketten erneut ausgebaut, neu im Programm sind dabei auch Stecker zur Herstellung von konfektionierten Leitungen der Hersteller Mitsubishi und Parker. „Um Konstrukteuren noch mehr Freiheiten zu bieten, umfasst unser Programm jetzt 3.200 verschiedene Antriebsleitungen, die wir mit sehr hoher Materialverfügbarkeit fertig konfektioniert in kurzer Zeit an unsere Kunden liefern“, erklärt Christian Stremlau, Leiter Geschäftsbereich readychain und readycable bei igus. „Unsere konfektionierten Leitungen sind speziell für den Einsatz in Energieketten konstruiert, dabei können Anwender – je nach Bedarfsfall – zwischen sieben verschiedenen Qualitätsstufen auswählen.“ Die verschiedenen Antriebsleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten und werden dabei mit Steckern nach 22 verschiedenen Herstellerstandards konfektioniert. |