様々なロボット運動学

学校、カレッジ、大学向けロボット

ロボキューブと学生

実践的ロボット工学トレーニング

  • 実用的な関連性が保証されています:トレーニングコースでは、イグス(® )が産業用に開発・製造したロボットが使用されます。これにより、産業用ロボットのシームレスな導入が保証されます。
  • 安全性:イグス® の製品はCEに準拠しているため、適用される安全基準を満たしています。
  • 費用対効果の高いソリューション:お客様のご要望に合わせ、ソリューションの範囲をカスタマイズすることができます。
ロボットをプログラミングする女性

日常的な教育における低コスト自動化

Apiro スターターキット

アピロ® ロボット工学キット

irc

ロボットのプログラミング

rbtx

RBTXのロボットアクセサリー®

ロボットセル

  • 重量 80.00 kg
  • サイズ 長さ x 幅 x 高さ: 1,000 x 937.23 x 2,030 [mm]}
  • アタッチメント開口部付きまたはドア付きバージョン
ロボットセル

ReBel® 6軸ロボット

  • 最大積載量2kg
  • 最大作業半径664mm
  • 4秒からのプロセス
  • 繰り返し精度:±1mm
rebel

リニアロボット

  • 最大6mの個別ストローク
  • 最大荷重85kg
  • オンラインで5分で設定可能
ガントリー

robolink® DP 多関節アームロボット

  • 精度< 1mm
  • 最大可搬質量 3kg
  • 最大リーチ790mm
ロボリンク

スカラ

  • 最大20Nの可搬重量
  • 最大3,000mm x 560mmのワークスペース
  • 1.5秒からのプロセス
  • 繰り返し精度:±0.5mm
スカラ

デルタロボット

  • 最大50Nの可搬重量
  • 最大660mm(3軸)、最大700mm(2軸)の動作直径
  • 1秒からの加工
  • 繰り返し精度:±0.5mm
デルタロボット

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Ooka Katsumi
【プロダクト担当】 大岡

dry-tech® LCA 事業開発担当

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間