外付けディスプレイ
自由に位置決め可能
アルミ製レール対応
水平/垂直使用可能
無潤滑
製品番号 | A | C | A2 | C2 | K2 | H2 | Am | Bm | Tm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | ±0,17 | ||||||||
WKMEDR(L)*-10-80-10-… | 107 | 100 | 94 | 87 | M6 | 24 | 82 | 51 | 25 | お問合せ |
テクニカルデータ | |
---|---|
測定原理 | インクリメンタル、バッテリーバッファによる絶対値用機能あり |
表示 | 低電力LCD、取付け済みセンサーあり、ネットワークに依存しない独立型 |
表示精度 | 最大 0,1 mm |
繰り返し精度 | ± 1 桁 |
表示/表示エリア | -99 999 …+99 999 |
機能 | チェーン寸法とリセット機能 |
直接入力 オフセット値 | |
供給 | バッテリー取付け済み、最大10年の稼働時間 |
マグネットセンサー | 固定接続 |
型 | 取り付けハウジング |
ハウジング | 亜鉛ダイカスト |
保護の種類 | IP20 装置全体 |
IP60 ディスプレイ側 | |
使用温度 | 0…+60°C |
湿度 | 95%rF 結露不可 |
走行速度 | 最大 3,5 m/s |