レール1本、キャリッジ1個の場合 | ||
---|---|---|
sy + sz | < | 2 Lx - Y0 |
ay + az | < | 2 Lx - Y0 |
sy | < | 5 Zm |
sz | < | 5 Zm |
Fa: | 駆動力 | [N] |
Fs: | 質量力 | [N] |
Fy、Fz: | yまたはz方向のベアリング荷重 | [N] |
sx、sy、sz: | ゼロ点から重心までの x、y、z方向の距離 | [mm] |
ay、az: | ゼロ点から駆動ポイントまでの y、z方向の距離 | [mm] |
wx: | レール上のキャリッジ間の距離 | [mm] |
LX: | 下表の定数 | [mm] |
Zm: | 下表の定数 | [mm] |
Y0: | 下表の定数 | [mm] |
b: | レール間の距離 | [mm] |
µ: | 摩擦係数 µ = 0:静荷重の場合 µ = 0.2:動荷重の場合 | |
ZW: | レールあたりのキャリッジの数 |
製品番号 | LX | ZM | Y0 |
---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | |
TW-01-15 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
TW-01-20 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
TW-01-25 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
TW-01-30 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
レール1本、 キャリッジ1個 | |
---|---|
K1 | |(ay+Y0)/Lx| |
K2 | (sy+Y0)/Lx |
K3 | |az/Lx| |
K4 | |sx/Lx| |
K5 | sz/Lx |
K6 | |(sy+Y0)/Zm| |
K7 | |sz/Zm| |
製品番号 | Fy最大、Fz最大 [N] |
---|---|
TW-01-15 | 1.49 |
TW-01-20 | 1.49 |
TW-01-25 | 1.49 |
TW-01-30 | 1.49 |