引抜成形による高強度カーボン
最適な摩擦・摩耗特性のカーボン製ドライリンW レールシステム
無潤滑イグリデュールL250を使用した一体型樹脂製キャリッジ
アルミより25%軽量、ステンレスより75%軽量
リニアガイドとして、または駆動(送りねじ/タイミングベルト)付きで入手可能
優れた強度と高い耐久性
ガラスまたは樹脂製ボールを使用したクシロス ボールベアリングをエンドブロックに使用
超軽量で強度に優れたカーボン製プロファイル
摩擦特性を最適化
無潤滑イグリデュールL250を使用した一体型樹脂製キャリッジ
金属不使用
駆動: GF強化ネオプレン製タイミングベルト
最大ストローク長さ1,000mm
カーボン製ドライリンW リニアガイド
駆動: 台形ねじ又は多条ねじ
カーボン、樹脂、アルミ製送りねじを使用した軽量タイプ
カーボン製中空軸と一体型樹脂キャリッジにより超軽量
複数キャリッジに最適、対向移動式も可能
手動/電動調整用の
アクセサリと構成可能
中空軸で超軽量
中にケーブルを通すことが可能
平織りの表面