ドライリン リニアスライドベアリングは従来の「転がり」と異なり、「すべり」によって機能します。高性能ポリマーから成るスライド材の基本は、イグリデュール材質製です。
ドライリン リニア技術には、さまざまなイグリデュール材質がスライド材に使用されています。 ドライリン リニアシステムは、無潤滑が設計の基本です。 御社の使用でも、機械・設備が潤滑油グリスによって汚れることがありません。 切り子が発生する環境でも、塵芥や切粉がベアリング箇所に固着しません。
転がりベアリングに比べて、「ドライリン」ベアリングは最短ストローク長さの制限がなく、また走行音もほとんど聞こえないくらい静かです。 イグリデュール(スライド材)とアルミニウムの組合せは摩擦係数に最も優れ、これがドライリン リニアベアリングの標準部材となっています。 軸素材にはスチール鋼、ステンレス鋼、炭素繊維鋼等の使用も可能です。 ドライリン リニアベアリングとスピンドル リニアテーブルは無潤滑でメンテナンス不要。在庫を揃え、すぐにご納品させていただきます。