ラピッドツーリング - イグスのP2M法
スピードを重視するなら、射出成形金型の製造には3Dプリントが最適です。形状にもよりますが、プリントにかかる時間は約12~24時間で、プリント後すぐに使用することができます。ラピッドツーリングと呼ばれるP2Mは、高度なプロトタイプや少量生産をコスト効率よく実現します。10,000個までの数量(最小数量無し)であれば、機械生産の射出成形金型よりも、収益性が高くなります。耐摩耗性のある部品を最大80%のコスト削減で製造することができます。P2M射出成形部品の品質は、従来の射出成形加工と同等です。P2Mにより、開発プロセスが大幅に短縮され、通常の射出成形の素材の多様性も維持されます。