連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

コネクタ

コネクタでは、イグスは必要な品質及び信頼性を提供可能なことが実証済みのメーカーに信頼を寄せています。 Intercontecの製品ラインアップから、Harting、Yamaichiまで、イグスでは要件を満たす産業用コネクタをご提供しています。  
産業使用には、以下のコネクタタイプがあります:
  • シグナル円形コネクタ
  • プラグインコネクタ
  • シグナルプラグインコネクタ
  • プラスチック製/金属製クランプリング付きコネクタ
  • 厳しい周囲条件向けの保護ハウジング
  • オーバーモールドプラグインコネクタ
  • ハーネス済みモータケーブル
  • M12及びM23プラグインコネクタ

製品

フィルター

取付

製品の数: 4

Yamaichi コネクタ
  • 最大電流容量: 2.1 A
  • 挿抜回数: 1000
  • 温度範囲: -20 °C to +120 °C
  • ハウジング材質: PA66

7.53 USD/個から

出荷可能な2型式中:
2 は 5〜6 週間後
製品ページへ
Yamaichi コネクタ
  • 最大電流容量: 2.1 A
  • 挿抜回数: 1000
  • 温度範囲: -20 °C to +120 °C
  • ハウジング材質: zinc die-casting

11.74 USD/個から

出荷可能な2型式中:
2 は 5〜6 週間後
製品ページへ
Yamaichi コネクタ
  • 最大電流容量: 2.1 A
  • 挿抜回数: 1000
  • 温度範囲: -20 °C to +120 °C
  • ハウジング材質: plastic PBT, UL94V-0

20.82 USD/個から

出荷可能な2型式中:
2 は 5〜6 週間後
製品ページへ
Yamaichi コネクタ
  • 最大電流容量: 2.1 A
  • 挿抜回数: 1000
  • 温度範囲: -20 °C to +120 °C
  • ハウジング材質: zinc die-casting

27.28 USD/個から

出荷可能な4型式中:
4 は 5〜6 週間後
製品ページへ