เหมาะสําหรับทะเลทราย! แบริ่งบล็อกหมอน igubal โดยไม่ต้องหล่อลื่นจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์2021/02/11
เศรษฐกิจหนึ่งที่กําลังเฟื่องฟูในปัจจุบันคืออุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 เพียงอย่างเดียวมีโรงงานมากกว่า 20% ที่ดําเนินงานในเยอรมนีมากกว่าในปี 2019 สิ่งนี้แสดงโดยตัวเลขของสมาคมรัฐบาลกลางสําหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เยอรมัน พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียง แต่ใช้ในเยอรมนี แต่ทั่วโลก ในสเปนระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์คิดเป็น 19% ของการผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตพืชของสาขาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ดังกล่าวกําลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความดันต้นทุน ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าควรต่ํามากและการใช้โมดูลที่สูงมาก ในท้ายที่สุดผู้ปฏิบัติงานจํานวนมากกําลังหันไปใช้โมดูล bifacial ที่จับแสงเหตุการณ์ไม่เพียง แต่ผ่านด้านหน้า แต่ยังผ่านด้านหลังของโมดูล เพื่อให้แบริ่งของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปลอดภัยบนหลอดสี่เหลี่ยม igus ได้พัฒนาชุดแบริ่งบล็อกหมอน ESQM ซึ่งเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และผ่านการทดสอบแล้วที่ทําจากพอลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง "เนื่องจากความต้องการสูงสําหรับแบริ่งของเราในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์, ขณะนี้เราได้ขยายชุดของเราที่จะรวมถึงขนาด, 100x100mmและ140x140mm ในขนาด 110x110mm และ 120x120mm แบริ่งถูกใช้ไปแล้ว 500,000 ครั้งในหลอดสี่เหลี่ยมทั่วโลก ด้วยขนาดใหม่ตอนนี้เราสามารถเสนอโซลูชันที่ยาวนานแก่ซัพพลายเออร์รายอื่น" อธิบาย Richard Won ผู้จัดการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่ igus GmbH
|