Cocok untuk gurun pasir! bearings blok bantal igubal tanpa pelumasan menyelaraskan panel surya2021/02/11
Salah satu perekonomian yang sedang booming adalah industri fotovoltaik. Pada pertengahan tahun 2020 saja, 20% lebih banyak pabrik dioperasikan di Jerman dibandingkan tahun 2019. Ini ditunjukkan oleh angka-angka Asosiasi Federal untuk Industri Tenaga Surya Jerman. Energi matahari tidak hanya digunakan di Jerman, tetapi di seluruh dunia. Di Spanyol, sistem fotovoltaik menyumbang 19% dari pembangkit listrik. Pabrik tanaman bidang fotovoltaik menghadapi persaingan yang semakin meningkat dan tekanan biaya. Biaya produksi listrik harus sangat rendah dan penggunaan modul sangat tinggi. Untuk tujuan ini, semakin banyak operator yang beralih ke modul bifasial yang menangkap cahaya insiden tidak hanya melalui bagian depan tetapi juga melalui bagian belakang modul. Untuk membuat bantalan panel surya aman pada tabung persegi, igus telah mengembangkan seri ESQM bantalan blok bantal igubal, solusi andal dan teruji yang terbuat dari polimer kinerja tinggi. "Karena permintaan yang tinggi untuk bearing kami di industri tenaga surya, kami sekarang telah memperluas seri kami untuk menyertakan ukuran, 100x100mm dan 140x140mm. Dalam dimensi 110x110mm dan 120x120mm, bantalan ini sudah digunakan 500.000 kali pada tabung persegi di seluruh dunia. Dengan ukuran baru, sekarang kami dapat menawarkan solusi jangka panjang kepada pemasok lain ", Richard Won menjelaskan, Manajer Industri Energi Terbarukan di igus GmbH.
|