Energy chain igus yang dapat dibuka untuk aplikasi cleanroom telah mendapatkan sertifikat ISO Class 12020/05/18
Tanpa cleanroom, tidak akan dimungkinkan menghasilkan produk farmasi, microchip, OLED, LCD, atau semikonduktor. Karena, bahkan kontaminasi terkecil pun dapat menyebabkan penurunan nilai dan pada akhirnya akan merusak produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, hampir semua aplikasi ruangan-bebas-partikel dengan komponen mesin yang tahan-abrasi adalah "be-all and end-all". Untuk perusahaan yang memproduksi mesin dan pabrik untuk cleanroom, sertifikat dari Fraunhofer Institute IPA melalui kelas-kelas ISO membuat pencarian komponen - cleanroom compatible - yang sesuai, menjadi jauh lebih mudah. Kelas cleanroom merupakan representasi suatu jumlah yang telah ditentukan dan disetujui dari mikroorganisme atau partikel. igus sebagai ahli motion plastic sekarang telah memiliki range produk pasokan energi yang modular dan mudah dibuka yang disebut 'e-skin' yang telah diuji di Fraunhofer Institute IPA, dengan dan tanpa kabel. Diantaranya adalah pasokan energi e-skin, yang telah memenangkan penghargaan Fraunhofer clean manufacturing award "Clean! 2018", e-skin soft untuk ruang pemasangan yang kompak dan panjang lintasan unsupported yang pendek, dan juga e-skin flat untuk penyisipan yang sangat datar, dalam versi tertutup dan dapat dibuka. Semua energy chain telah menerima Fraunhofer Tested Device Certificate ISO Class 1 dan memiliki kompatibilitas-cleanroom kelas satu.
|