用 K230 輕鬆夾緊:用於免上油軸承設計的新型 iglidur 材料2019/01/25
金屬板結構通常不提供將免上油軸承壓入安裝孔或外殼中並將其固定的選項。相反,軸承必須使用套管(通常很粗糙),從而安全地引導軸。其他要求還包括快速組裝(手動和自動化)以及自我固定。對於這些情況,igus 在其產品系列中推出“卡箍軸承”。該產品易於裝配,開槽的免上油軸承通過兩個法蘭中較小的一個被引導穿過孔,然後夾緊。除了卡箍軸承的標準系列外,還有眾多客製解決方案。還有一些軸承的第二法蘭在插入孔後通過翻邊形成。這些解決方案多年來數百萬次證明了自身的實力。例如,它們可減少汽車座椅的摩擦和噪音。所有設計都滿足高柔和韌性的要求, 以便快速安裝和承受金屬板通孔中的高邊緣負載。新的 igus 材料 iglidur K230 就具有這些特性。 高彈性材料,便於安裝 免上油材料 iglidur K230 具有高彈性和柔性,非常適用於法蘭和卡箍軸承。在 igus 內部實驗室進行的大量測試也表明,igus 新開發的高性能塑膠無縫地融入到耐磨性最佳的 iglidur 標準材料中。它的吸水性極低,具有非常好的廣泛介質耐受性。即使在有潮濕環境的應用中也可以使用。新材料在高達 130 攝氏度的高溫應用中也具有優勢。最初,igus 的 iglidur K230 材料專門用於客製化設計的卡箍和法蘭軸承。根據要求,柔性材料也可用於製作標準尺寸的免上油軸承。 |